10153260
CS-113-4
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 2,3983 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total diameter | 20.0 mm |
|---|---|
| Total diameter | 0.787 in |
| Total höjd | 10.0 mm |
| Total höjd | 0.394 in |
| Basens höjd | 0.079 in |
| Basens höjd | 2.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ | 4 |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Standard | UL |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta