Meny Sök

Svart PP Panellås

Regel och kläpp, med kläppbas (CS-113-3), kan skruvas in i dörren eller monteras på utsidan av avtagbar panel (CS-113-6).
Essentra artikelnummer:

10153239

Tillverkarens artikelnummer:

CS-113-1

460 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,3501 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 675,05 kr

500 x 5,3501 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total diameter 20.0 mm
Total höjd 10.0 mm
Basens höjd 2.0 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926300090
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2 Supertough
Typ 1
Allt material Nylon 6/6
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss