Meny Sök

Panelkläpp High Impact Modified Nylon 6/6 Svart

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Essentra artikelnummer:

10002391

Tillverkarens artikelnummer:

CS-113-6

557 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,2398 kr
1000 - 4999 2,1667 kr
5000 - 9999 1,9971 kr
10000 + 1,8788 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 619,90 kr

500 x 3,2398 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid 66
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss