Meny Sök

Panelkläpp Nylon 6/6 Svart

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Essentra artikelnummer:

10153246

Tillverkarens artikelnummer:

CS-113-2

1617 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,8671 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 433,55 kr

500 x 4,8671 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.2 mm
Allt material Polyamid 66
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2 Supertough
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss