Meny Sök

Pallfötter 54.0 mm 54.0 mm Stål

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Essentra artikelnummer:

10192764

Tillverkarens artikelnummer:

1220379

123 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 52,5385 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

52,54 kr

1 x 52,5385 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Mätlängd 3.0 mm
Kompatibel innerdiameter 60.0 mm
Total bredd 54.0 mm
Total höjd 54.0 mm
Yttre bredd 127.0 mm
Inre bredd 102.0 mm
Hålstorlek 19.0 mm
Modell Ej stapelbar
Färg Naturfärgad
Allt material Mjukt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss