Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6468 kr - 31,6468 kr | 421 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 18,4471 kr - 18,4471 kr | 521 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 24,9936 kr - 24,9936 kr | 1873 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,6225 kr - 10,6225 kr | 7453 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,4914 kr - 32,4914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 33,6229 kr - 33,6229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 10,3576 kr - 10,3576 kr | 17065 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 33,3037 kr - 33,3037 kr | 436 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 13,4807 kr - 13,4807 kr | 763 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,1347 kr - 23,1347 kr | 1167 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,5242 kr - 10,5242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,0054 kr - 25,0054 kr | 826 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,4833 kr - 10,4833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 12,0707 kr - 12,0707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 33,138 kr - 33,138 kr | 424 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 35,1263 kr - 35,1263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 27,6702 kr - 28,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 33,4694 kr - 33,4694 kr | 1499 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 33,138 kr - 33,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 32,8066 kr - 32,8066 kr | 500 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta