Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9065 kr - 2,3302 kr | 13000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,6535 kr - 6,3914 kr | 27878 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 32000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 8198 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 16000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 14429 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 9750 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 57650 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 4169 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 65751 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 30000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | 51000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | 102000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 6820 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,0234 kr - 7,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 7,5836 kr - 9,7236 kr | 41122 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,1728 kr - 32,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10,1759 kr - 10,1759 kr | 1605 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,6149 kr - 10,6149 kr | 4867 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 33,9423 kr - 33,9423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta