Meny Sök

P-klämmor som skruvas fast

I lager

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
5,6015 kr - 5,6015 kr 14429 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,373 kr - 1,8815 kr 57650 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,0647 kr - 5,6015 kr 4169 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
4,0647 kr - 5,6015 kr 8198 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
10000151 1,1519 kr - 1,5799 kr 16000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,1519 kr - 1,5799 kr 102000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,8815 kr - 1,8815 kr 6820 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,6535 kr - 6,3914 kr 27878 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
10000175 1,1519 kr - 1,5799 kr 32000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,9065 kr - 2,3302 kr 13000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,0647 kr - 5,6015 kr 65751 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,373 kr - 1,8815 kr 30000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,1519 kr - 1,5799 kr 51000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
1,373 kr - 1,8815 kr 9750 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
10,1759 kr - 10,1759 kr 1605 I lager
Svart
5.2 mm
9.5 mm
10,6149 kr - 10,6149 kr 4867 I lager
Svart
5.2 mm
9.5 mm
33,9423 kr - 33,9423 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
14 mm
32,4945 kr - 32,4945 kr 379 I lager
Grön
5.2 mm
14 mm
31,8511 kr - 31,8511 kr 500 I lager
Grön
5.2 mm
12.7 mm
32,1728 kr - 32,1728 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
12.7 mm
  • av 3
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148402

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
14429 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000199

Prisintervall
1,8815 kr - 1,373 kr

Lagernivåer
57650 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148396

Prisintervall
5,6015 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4169 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148389

Prisintervall
5,6015 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
8198 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000151

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000168

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
102000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000205

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
6820 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148419

Prisintervall
6,3914 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
27878 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000175

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000229

Prisintervall
2,3302 kr - 1,9065 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148372

Prisintervall
5,6015 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
65751 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000144

Prisintervall
1,8815 kr - 1,373 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000182

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
51000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000212

Prisintervall
1,8815 kr - 1,373 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161760

Prisintervall
10,1759 kr - 10,1759 kr

Lagernivåer
1605 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161807

Prisintervall
10,6149 kr - 10,6149 kr

Lagernivåer
4867 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Prisintervall
33,9423 kr - 33,9423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    14 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161890

Prisintervall
32,4945 kr - 32,4945 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    14 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162095

Prisintervall
31,8511 kr - 31,8511 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Prisintervall
32,1728 kr - 32,1728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2