Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8111 kr - 10,0153 kr | 39122 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,1347 kr - 23,1347 kr | 1167 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,5242 kr - 10,5242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,3576 kr - 10,3576 kr | 17065 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 33,3037 kr - 33,3037 kr | 436 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 13,8345 kr - 13,8345 kr | 1441 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 20,4941 kr - 20,4941 kr | 17000 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 31,6468 kr - 31,6468 kr | 421 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 10,4833 kr - 10,4833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 12,0707 kr - 12,0707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 12,2121 kr - 12,2121 kr | 800 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,0054 kr - 25,0054 kr | 826 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 33,138 kr - 33,138 kr | 424 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 35,1263 kr - 35,1263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 27,6702 kr - 28,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 33,4694 kr - 33,4694 kr | 1499 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 33,138 kr - 33,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 32,8066 kr - 32,8066 kr | 500 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 28,4987 kr - 29,1614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 18,8654 kr - 18,8654 kr | 2500 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm