Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2341 kr - 7,2341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 6698 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 1,1864 kr - 1,6273 kr | 26000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 19661 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 4169 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 29000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1864 kr - 1,6273 kr | 20000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9637 kr - 2,4001 kr | 12000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 14429 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1864 kr - 1,6273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 3700 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,7931 kr - 6,5832 kr | 27878 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 1,1864 kr - 1,6273 kr | 38900 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,4142 kr - 1,9379 kr | 12450 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,7695 kr | 61251 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,8111 kr - 10,0153 kr | 39122 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,789 kr - 35,789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 27,8359 kr - 28,4987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 13,8345 kr - 13,8345 kr | 1441 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 20,4941 kr - 20,4941 kr | 17000 I lager |
|
Grön
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm