Meny Sök

Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10246795

Tillverkarens artikelnummer:

460797

8650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 5,1846 kr
2500 + 2,2403 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 296,15 kr

250 x 5,1846 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 35.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss