Meny Sök

Oval Rörinsats 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Svart LDPE - PIR

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10079768

Tillverkarens artikelnummer:

111557

2400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,5336 kr
3000 + 1,2016 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

760,08 kr

300 x 2,5336 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 31.8 mm
L1 15.9 mm
h 11.5 mm
h1 3.5 mm
T2 0.8 mm
T1 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss