Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,1375 kr |
500 - 999 | 2,9283 kr |
1000 + | 2,2925 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Head Length | 35.0 mm |
Head Length | 1.378 in |
Head Width | 20.0 mm |
Head Width | 0.787 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta