Meny Sök

N/A Clips 5.1 mm (DIA)

Hållaren är utformad för att greppa tag i ett 5 mm rör. Perfekt där förläggning ovanför kretskort krävs och har en distans 4,0 mm. Den har en skålformad bas som ger stabilitet och täcker hålet fullständigt. Av nylon, klass UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10113400

Tillverkarens artikelnummer:

TPCE5-51-4M-01

6041 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,223 kr
5000 - 9999 2,1118 kr
10000 + 2,0062 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 223,00 kr

1000 x 2,223 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tillbehörstyp Clips
Färg Naturfärgad
Maximal diameter, kabelbunt 5.1 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Längd på distans 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss