Meny Sök

N/A (DIA)

Hållaren är utformad för att greppa tag i ett 5 mm rör. Perfekt där förläggning ovanför kretskort krävs och har en distans 10,0 mm. Den har en skålformad bas som ger stabilitet och täcker hålet fullständigt. Av nylon, klass UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10641699

Tillverkarens artikelnummer:

TPCE5-51-10M-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5565 kr
5000 - 9999 2,4286 kr
10000 + 2,3072 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 556,50 kr

1000 x 2,5565 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Längd på distans 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss