Meny Sök

N/A Hållare med spår 5.0 mm (DIA)

Multi-hållare för optisk fiber, används tillsammans med OFBLT-rör på 5 mm. Monteras med skruvar, #10 (M5). Byglar utformade för flera optiska fibrer används vid fördelningspunkter där det krävs ordning på fiberhantering, skydd och dragavlastning En extra säkerhetsfunktion är att ett kabelband kan ankras kring OFSMB:er och förhindra att fästade rör dras ut. OFBLT-retentionen är över 70N. Håller max 12 rör.
Essentra artikelnummer:

10111857

Tillverkarens artikelnummer:

OFSMB-4-05GFBK

234 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 47,7311 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

477,31 kr

10 x 47,7311 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tillbehörstyp Hållare med spår
Färg Svart
Maximal diameter, kabelbunt 5.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss