Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
1,361 kr - 1,7604 kr 2683 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
6,1985 kr - 9,749 kr 1452 I lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
0,8828 kr - 2,9964 kr 70481 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
3,5948 kr - 3,8907 kr 5246 I lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
3,8019 kr - 3,8019 kr 2998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,8597 kr - 5,9652 kr 1361 I lager
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikongummi
3,4735 kr - 3,4735 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,0869 kr - 2,0869 kr 3728 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,5149 kr - 2,5149 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,6945 kr - 5,6945 kr 3051 I lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,1788 kr - 2,6364 kr 19686 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
0,8521 kr - 2,9598 kr 68560 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
4,897 kr - 4,897 kr 8027 I lager
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
10,6203 kr - 10,6203 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
4,3208 kr - 4,3208 kr 2000 I lager
19.6 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
7,0122 kr - 7,0122 kr 954 I lager
29.5 mm
22.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,6512 kr - 5,6512 kr 645 I lager
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,3854 kr - 5,1901 kr 13300 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
1,0651 kr - 3,9952 kr 27000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
1,7456 kr - 4,2371 kr 40800 I lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Prisintervall
1,7604 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
2683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Prisintervall
9,749 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
1452 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    6.0 mm
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Prisintervall
2,9964 kr - 0,8828 kr

Lagernivåer
70481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,8907 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
5246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,8019 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Prisintervall
5,9652 kr - 4,8597 kr

Lagernivåer
1361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,4735 kr - 3,4735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Prisintervall
2,0869 kr - 2,0869 kr

Lagernivåer
3728 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Prisintervall
2,5149 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Prisintervall
5,6945 kr - 5,6945 kr

Lagernivåer
3051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Prisintervall
2,6364 kr - 2,1788 kr

Lagernivåer
19686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Prisintervall
2,9598 kr - 0,8521 kr

Lagernivåer
68560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Prisintervall
4,897 kr - 4,897 kr

Lagernivåer
8027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Prisintervall
10,6203 kr - 10,6203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    24.0 mm
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Prisintervall
4,3208 kr - 4,3208 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Prisintervall
7,0122 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
645 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Prisintervall
5,1901 kr - 1,3854 kr

Lagernivåer
13300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Prisintervall
3,9952 kr - 1,0651 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Prisintervall
4,2371 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
40800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790