Meny Sök

Kabelgenomföring 9.6 mm 17.6 mm 4.1 mm

Flipp-genomföring skyddar ledningar mot nötning då de passerar genom metallpaneler med vassa kanter. Denna del överensstämmer med standarden NAS1368.
Essentra artikelnummer:

10425992

Tillverkarens artikelnummer:

GFA-N6C

1200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 10,719 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 071,90 kr

100 x 10,719 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrön
Typ Flip Grommet
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Höjd under kant 9.1 mm
Total diameter 17.6 mm
Total höjd 12.3 mm
Paneltjocklek 4.1 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Militärspecifikation NAS1368-N6C
Pris/st. inkl. Moms 1.0733 GBP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss