10313459
GFA-N6B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 10,3125 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Ljusgrön |
|---|---|
| Typ | Flip Grommet |
| Kompatibel håldiameter | 0.5 in |
| Kompatibel håldiameter | 12.7 mm |
| Höjd under kant | 7.5 mm |
| Höjd under kant | 0.295 in |
| Total diameter | 17.6 mm |
| Total diameter | 0.693 in |
| Total höjd | 0.421 in |
| Total höjd | 10.7 mm |
| Paneltjocklek | 2.3 mm |
| Paneltjocklek | 0.091 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Militärspecifikation | NAS1368-N6B |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta