10313435
GFA-N4A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 11,3466 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Ljusgrön |
|---|---|
| Typ | Flip Grommet |
| Kompatibel håldiameter | 0.374 in |
| Kompatibel håldiameter | 9.5 mm |
| Höjd under kant | 6.0 mm |
| Höjd under kant | 0.236 in |
| Total diameter | 0.567 in |
| Total diameter | 14.4 mm |
| Total höjd | 9.2 mm |
| Total höjd | 0.362 in |
| Paneltjocklek | 0.031 in |
| Paneltjocklek | 0.8 mm |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Militärspecifikation | NAS1368-N4A |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta