Meny Sök

Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284711

Tillverkarens artikelnummer:

498095

9464 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,0178 kr
1250 - 2499 0,966 kr
2500 - 3749 0,9157 kr
3750 - 4999 0,8639 kr
5000 + 0,8136 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

254,45 kr

250 x 1,0178 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 9.0 mm
Total diameter 16.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Håldiameter 12.0 mm
Paneltjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss