Meny Sök

Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284360

Tillverkarens artikelnummer:

498060

15027 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,0119 kr
500 - 999 1,8936 kr
1000 - 1499 1,79 kr
1500 - 1999 1,6864 kr
2000 + 1,5977 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

201,19 kr

100 x 2,0119 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 9.0 mm
Total diameter 27.0 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Håldiameter 22.0 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss