Meny Sök

Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284285

Tillverkarens artikelnummer:

498052

10616 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,1864 kr
1250 - 2499 1,1287 kr
2500 - 3749 1,0696 kr
3750 - 4999 1,0089 kr
5000 + 0,9497 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

296,60 kr

250 x 1,1864 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 9.0 mm
Total diameter 20.0 mm
Innerdiameter 11.0 mm
Håldiameter 15.0 mm
Paneltjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss