10089804
15098
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 400 - 999 | 5,1256 kr |
| 1000 - 3999 | 3,6611 kr |
| 4000 + | 2,0969 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 0.315 in |
|---|---|
| Total höjd | 8.0 mm |
| Total diameter | 1.063 in |
| Total diameter | 27.0 mm |
| Innerdiameter | 0.63 in |
| Innerdiameter | 16.0 mm |
| Håldiameter | 20.5 mm |
| Håldiameter | 0.807 in |
| Paneltjocklek | 1.2 mm |
| Paneltjocklek | 0.047 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 275 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 135 °C |
| Färg | Svart |
| Material | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta