Meny Sök

Kabelgenomföring 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10089798

Tillverkarens artikelnummer:

15096

3875 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 12,1189 kr
500 - 2499 8,6563 kr
2500 + 3,4765 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

3 029,73 kr

250 x 12,1189 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.4 mm
Total diameter 25.5 mm
Innerdiameter 12.5 mm
Håldiameter 19.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 135 °C
Färg Svart
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss