Meny Sök

Kabelgenomföring 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10089774

Tillverkarens artikelnummer:

15093

9800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 6999 3,3016 kr
7000 + 1,8936 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

2 311,12 kr

700 x 3,3016 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.0 mm
Total diameter 24.0 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Håldiameter 19.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 135 °C
Färg Svart
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss