10089736
15086
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 7,2405 kr |
| 1000 - 4999 | 5,1718 kr |
| 5000 + | 2,0682 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 6.4 mm |
|---|---|
| Total höjd | 0.252 in |
| Total diameter | 19.0 mm |
| Total diameter | 0.748 in |
| Innerdiameter | 11.0 mm |
| Innerdiameter | 0.433 in |
| Håldiameter | 12.5 mm |
| Håldiameter | 0.492 in |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 275 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 135 °C |
| Färg | Svart |
| Material | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta