Meny Sök

Kabelgenomföring 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10089712

Tillverkarens artikelnummer:

15083

5000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,0606 kr
5000 - 9999 2,3467 kr
10000 + 1,358 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 060,60 kr

1000 x 5,0606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 8.8 mm
Total diameter 17.0 mm
Innerdiameter 9.5 mm
Håldiameter 12.5 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 135 °C
Färg Svart
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss