10089583
15067
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,013 kr |
| 5000 - 9999 | 1,4015 kr |
| 10000 + | 0,8062 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 0.268 in |
|---|---|
| Total höjd | 6.8 mm |
| Total diameter | 0.492 in |
| Total diameter | 12.5 mm |
| Innerdiameter | 4.8 mm |
| Innerdiameter | 0.189 in |
| Håldiameter | 0.374 in |
| Håldiameter | 9.5 mm |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 275 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 135 °C |
| Färg | Svart |
| Material | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta