Meny Sök

Kabelgenomföring 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10080962

Tillverkarens artikelnummer:

11178

117700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7978 kr
5000 - 9999 0,8383 kr
10000 + 0,4808 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 797,80 kr

1000 x 1,7978 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.0 mm
Total diameter 14.2 mm
Innerdiameter 6.4 mm
Håldiameter 9.5 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss