Meny Sök

Kabelgenomföring 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10070031

Tillverkarens artikelnummer:

10261

30400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 12,8165 kr
500 - 999 5,9395 kr
1000 + 3,4327 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 281,65 kr

100 x 12,8165 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 11.0 mm
Total diameter 46.0 mm
Innerdiameter 32.0 mm
Håldiameter 38.0 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss