Meny Sök

Kabelgenomföring 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10325339

Tillverkarens artikelnummer:

042080069907

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5089 kr
1000 + 1,0784 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

754,45 kr

500 x 1,5089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.0 mm
Total diameter 18.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Håldiameter 14.0 mm
Paneltjocklek 1.0 mm
Typ Hole Grommet
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss