10325285
042050169907
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,0932 kr |
| 1000 + | 0,784 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 6.0 mm |
|---|---|
| Total höjd | 0.236 in |
| Total diameter | 11.0 mm |
| Total diameter | 0.433 in |
| Innerdiameter | 5.0 mm |
| Innerdiameter | 0.197 in |
| Håldiameter | 8.0 mm |
| Håldiameter | 0.315 in |
| Paneltjocklek | 1.5 mm |
| Paneltjocklek | 0.059 in |
| Typ | Hole Grommet |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta