Meny Sök

Kabelklämma 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Aluminum Grå

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 14.05 x 24.95 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Essentra artikelnummer:

10021019

Tillverkarens artikelnummer:

PFC-50M

21434 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,7132 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 713,20 kr

1000 x 3,7132 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Skyddande skum
Färg Grå
Längd, klämmans arm 28.65 mm
Standard RMS
Commodity Code 7616991099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss