Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 022,192 kr |
10 - 19 | 919,9728 kr |
20 - 49 | 868,8632 kr |
50 - 99 | 817,7536 kr |
100 + | 766,644 kr |
För enkel paneltjocklek | 3-8 |
---|---|
Receiver panel thickness | 3.0 |
d1 | 6.5 |
d2 | 6.5 |
d3 | 23.0 |
d4 | M12 x 1 |
Vikt g | 41.0 |
h2 | 32.0 |
h3 | 5.5 |
l1 | 12.5 |
l2 | 6.5 |
Clamping force N | 3.0 |
Shear strength N | 200.0 |
Tensile strength N | 150.0 |
Material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta