Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M16 x 1.5 29.0 Stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20190361

Tillverkarens artikelnummer:

20190361

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 397,2519 kr
10 - 19 357,5267 kr
20 - 49 337,6641 kr
50 - 99 317,8015 kr
100 + 297,9389 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

397,25 kr

1 x 397,2519 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Draghållfasthet (N) 1800.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss