Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 31.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Tål temperaturer upp till 180 °C och är tillverkade av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20190682

Tillverkarens artikelnummer:

20190682

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 118,2862 kr
10 - 19 1 006,4576 kr
20 - 49 950,5433 kr
50 - 99 894,629 kr
100 + 838,7147 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 118,29 kr

1 x 1 118,2862 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knapptyp T-handtag
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss