20190606
20190606
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 428,5747 kr |
| 10 - 19 | 385,7172 kr |
| 20 - 49 | 364,2885 kr |
| 50 - 99 | 342,8598 kr |
| 100 + | 321,431 kr |
| Knapptyp | Tryckknapp |
|---|---|
| d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 12.0 |
| d4 | 8.0 |
| h3 | 6.0 |
| h5 | 5.5 |
| Tensile strength N | 500.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta