Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Röd
147,0758 kr - 159,7151 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Gul
382,4834 kr - 892,1931 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
382,4834 kr - 892,1931 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Blå
314,6906 kr - 734,144 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
219,6083 kr - 512,453 kr 89 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Grön
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Blå
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Gul
431,3171 kr - 1 006,5073 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
182,983 kr - 417,4426 kr 8 I lager
1NC
Röd
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Vit
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
147,0758 kr - 159,7151 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Blå
382,4834 kr - 892,1931 kr 8 I lager
1NO
Svart
436,0569 kr - 1 006,5073 kr 8 I lager
1NO
Svart
147,0758 kr - 159,7151 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Röd
194,3297 kr - 408,0924 kr 75 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
  • av 5
Handbrytare 1NO 4 A Röd IP 65

10211410

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Gul IP 65

10211441

Prisintervall
159,7151 kr - 147,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211755

Prisintervall
892,1931 kr - 382,4834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211793

Prisintervall
892,1931 kr - 382,4834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Blå IP 65

10212035

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211748

Prisintervall
734,144 kr - 314,6906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 50

10212073

Prisintervall
512,453 kr - 219,6083 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Grön IP 65

10211366

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Blå IP 65

10211380

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Gul IP 65

10211397

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211786

Prisintervall
1 006,5073 kr - 431,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211649

Prisintervall
417,4426 kr - 182,983 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Vit IP 65

10212028

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NC 4 A Röd IP 65

10212066

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211403

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Blå IP 65

10211434

Prisintervall
159,7151 kr - 147,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211762

Prisintervall
892,1931 kr - 382,4834 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211809

Prisintervall
1 006,5073 kr - 436,0569 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Röd IP 65

10211472

Prisintervall
159,7151 kr - 147,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 65

10211489

Prisintervall
408,0924 kr - 194,3297 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm