Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
10212011 106,8598 kr - 118,6373 kr 2 I lager
1NO
Grön
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
320,1485 kr - 721,476 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
320,1485 kr - 500,9771 kr 5 I lager
1NO
Svart
175,3707 kr - 392,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Blå
219,6083 kr - 512,453 kr 89 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
370,8494 kr - 835,4885 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
182,983 kr - 417,4426 kr 85 I lager
1NC
Röd
370,8494 kr - 835,4885 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
182,983 kr - 417,4426 kr 8 I lager
1NC
Röd
155,119 kr - 361,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
155,119 kr - 361,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
321,7284 kr - 734,144 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
314,6906 kr - 734,144 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
431,3171 kr - 1 006,5073 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Vit
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
320,1485 kr - 721,476 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO + 1NC
Svart
370,8494 kr - 835,4885 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO + 1NC
Svart
  • av 5
Handbrytare 1NO 4 A Grön IP 65

10212011

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10212059

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 50

10212196

Prisintervall
721,476 kr - 320,1485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 50

10212233

Prisintervall
500,9771 kr - 320,1485 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211656

Prisintervall
392,1065 kr - 175,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Blå IP 65

10212035

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 50

10212073

Prisintervall
512,453 kr - 219,6083 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 50

10212219

Prisintervall
835,4885 kr - 370,8494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211632

Prisintervall
417,4426 kr - 182,983 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 50

10212226

Prisintervall
835,4885 kr - 370,8494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211649

Prisintervall
417,4426 kr - 182,983 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 50

10212585

Prisintervall
361,9444 kr - 155,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 50

10212622

Prisintervall
361,9444 kr - 155,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211700

Prisintervall
734,144 kr - 321,7284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211748

Prisintervall
734,144 kr - 314,6906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211786

Prisintervall
1 006,5073 kr - 431,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Vit IP 65

10212028

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NC 4 A Röd IP 65

10212066

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO + 1NC 4 A Svart IP 50

10212202

Prisintervall
721,476 kr - 320,1485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO + 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO + 1NC 4 A Svart IP 50

10212240

Prisintervall
835,4885 kr - 370,8494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO + 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm