Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
212,1396 kr - 494,959 kr 8 I lager
AC/DC
Blå
  • av 5
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 50

10212653

Prisintervall
494,959 kr - 212,1396 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm