Meny Sök

Monoblock 29.0 mm AC 220 V Gul IP 40

Yellow monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Essentra artikelnummer:

10212776

Tillverkarens artikelnummer:

1339863

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bredd 29.0 mm
Höjd 37.0 mm
Typ av kretsarrangemang AC
Färg Gul
Håldiameter 22.0 mm
Temperaturområde -15 - 70 °C
Commodity Code 8536508090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss