Meny Sök

NBR Skarvsnodd Cord Splicing Kit

Skarvsats för tätningsring, minskar behovet av stora förråd av O-ringar. Den levereras med måttband, skärbräda och häftmedel i flaska, en infällbar kniv och en tråd med den tjocklek och längd som behövs. Den är beständig mot de flesta oljor och skyddar mot vätske- och gasförlust samtidigt som den avvisar oljor och kemikalier. Svart, av NBR.
Essentra artikelnummer:

10385197

Tillverkarens artikelnummer:

490038

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 924,3708 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

924,37 kr

1 x 924,3708 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 2.0 m
Ringtyp O-ring
Typ Cord Splicing Kit
Färg Svart
Allt material Nitril-butadiengummi
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss