Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Mjukt stål;NBR 80 Färg: Natur;Svart Serienummer: SR6157, SRV0066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Gängstorlek | OD | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6304 kr - 4,6304 kr | 65 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 678,394 kr - 678,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M8-M24
|
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 9,7342 kr - 9,7342 kr | 1838 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 15,028 kr - 15,028 kr | 460 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 3,9943 kr - 3,9943 kr | 26 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 5,9766 kr - 5,9766 kr | 174 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 4,0682 kr - 4,0682 kr | 100 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 11,0846 kr - 11,532 kr | 300 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 6,8407 kr - 6,8407 kr | 384 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 4,6748 kr | 37 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
| 10385517 | 5,3405 kr - 5,3405 kr | 498 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta