Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Mjukt stål;NBR 80 Färg: Natur;Svart Serienummer: SR6156, SRV0065
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlekar | Tätningsmaterial | Brickans material | Typ | Gängstandard | Typ av bricka | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,6552 kr - 581,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
1
|
BSP-gängor
|
Bricka med packning, sats, imperial
|
||
| 6,8051 kr - 6,8051 kr | 1066 I lager |
1 in
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 20 I lager |
1/8"
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 3,077 kr - 3,077 kr | 300 I lager |
3/8"
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 19,22 kr - 19,22 kr | 867 I lager |
1"1/2
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 4,0682 kr - 4,0682 kr | 83 I lager |
1/2"
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 5,2665 kr - 5,2665 kr | 380 I lager |
3/4 in
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 10385418 | 2,8404 kr - 2,8404 kr | 91 I lager |
1/4"
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
|
| 14,8955 kr - 14,8955 kr | 461 I lager |
1"1/4
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 6,021 kr - 6,021 kr | 1150 I lager |
5/8"
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
| 30,8183 kr - 30,8183 kr | 1068 I lager |
2 in
|
Nitril NBR 80
|
Mjukt stål
|
2
|
BSP-gängor
|
Självcentrerande vidhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta