Meny Sök

O-ring 18.8 mm 1.8 mm NBR Svart

Denna svarta tätande O-ring är tillverkad av nitril (NBR 90) och passar för att föra in i spåren på ett fästelement av hantyp. En läckagesäker anslutning uppnås när O-ringen trycks mot den platta ytan hos fästelementet av hontyp.
Essentra artikelnummer:

10386255

Tillverkarens artikelnummer:

490174

1038 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,7899 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

78,99 kr

100 x 0,7899 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 18.8 mm
W 1.8 mm
Färg Svart
Allt material Fluorelastomer 75
Antal enheter 100
Typ 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss