Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

Metriska O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.O-ringar tillgängliga i imperial och metriskt måttsystem, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0064, SR6152

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Antal enheter Typ av sats Allt material Typ Köp
0,50 kr - 0,5902 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
1,6568 kr - 1,9675 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
0,9704 kr - 1,142 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
1,3136 kr - 1,5533 kr 96 I lager
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
2,0267 kr - 2,3817 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
0,5842 kr - 0,7478 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
0,6775 kr - 0,7988 kr 56 I lager
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
0,7929 kr - 0,9334 kr 87 I lager
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
1,9379 kr - 2,293 kr Fråga angående leveranstidhär
100
Europeisk metrisk O-ring
Nitril-butadiengummi
2
  • av 5
O-ring 5.0 mm 2.0 mm NBR 70 Svart

10358115

Prisintervall
0,5902 kr - 0,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 32.0 mm 3.0 mm NBR 70 Svart

10358313

Prisintervall
1,9675 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 19.0 mm 3.0 mm NBR 70 Svart

10358238


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 33.0 mm 3.0 mm NBR 70 Svart

10358320


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 14.0 mm 2.5 mm NBR 70 Svart

10358191

Prisintervall
1,142 kr - 0,9704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 22.0 mm 3.0 mm NBR 70 Svart

10358252

Prisintervall
1,5533 kr - 1,3136 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 45.0 mm 4.0 mm NBR 70 Svart

10358375

Prisintervall
2,3817 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 3.0 mm 2.0 mm NBR 70 Svart

10358092

Prisintervall
0,7478 kr - 0,5842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 8.0 mm 2.0 mm NBR 70 Svart

10358146

Prisintervall
0,7988 kr - 0,6775 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 10.0 mm 2.5 mm NBR 70 Svart

10358160

Prisintervall
0,9334 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
O-ring 38.0 mm 4.0 mm NBR 70 Svart

10358351

Prisintervall
2,293 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    100
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2