Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

Metriska O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.O-ringar tillgängliga i imperial och metriskt måttsystem, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0064, SR6152

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Antal enheter Typ av sats Allt material Typ Köp
86 I lager
14
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
3,0327 kr - 3,0327 kr 1100 I lager
18
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
17
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
200 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
100 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
9
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
100 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
9
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
9
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
200 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
1 494,0665 kr - 1 660,0673 kr 1 I lager
404
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Blandade
86 I lager
14
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
300 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
7,959 kr - 7,959 kr 700 I lager
12
Europeisk metrisk O-ring
Fluorelastomer 75
Individual Part
  • av 5
O-ring 16.0 mm 2.5 mm FPM Svart

10386026


Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    14
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 5.0 mm 2.0 mm FPM Svart

10385937

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    18
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 10.0 mm 2.0 mm FPM Svart

10385975


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    17
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 30.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386125


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 33.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386149


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 38.0 mm 4.0 mm FPM Svart

10386187


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    9
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 36.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 28.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386118


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 35.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386156


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 45.0 mm 4.0 mm FPM Svart

10386200


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    9
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 42.0 mm 4.0 mm FPM Svart

10386194


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    9
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 32.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386132


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 38.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386170


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
Sats med tätningsringar O-ring 39.4 mm FPM Svart

10385180

Prisintervall
1 660,0673 kr - 1 494,0665 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    404
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Blandade
O-ring 17.0 mm 2.5 mm FPM Svart

10386033


Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    14
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 22.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 25.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386095


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 27.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386101


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 24.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386088


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part
O-ring 20.0 mm 3.0 mm FPM Svart

10386064

Prisintervall
7,959 kr - 7,959 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Typ av sats
    Europeisk metrisk O-ring
  • Antal enheter
    12
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Individual Part