Meny Sök

O-ring 7.0 mm 2.0 mm NBR Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 7mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10385708

Tillverkarens artikelnummer:

490114

7090 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,4911 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

49,11 kr

100 x 0,4911 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av sats Europeisk metrisk O-ring
Antal enheter 17
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss