Meny Sök

O-ring 38.0 mm 4.0 mm NBR Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 38mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10385630

Tillverkarens artikelnummer:

490107

859 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av sats Europeisk metrisk O-ring
Antal enheter 9
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss